Zero Compensation / Calibration
Die Klemme verfügt über eine optional nutzbare Selbstkalibrierung zur Offset-Kompensation bei erheblicher Temperaturdrift oder großen Spannungssprüngen. Sie kann bei Bedarf genutzt werden, um in Einzelfällen die spezifizierte Messunsicherheit weiter zu verringern.
Abb.144: CoE Index 0x8000:19, Zero Compensation IntervalSie wird eingestellt über Zero Compensation Interval (CoE Index 0x8000:19) und arbeitet entsprechend
- „Off“: gar nicht (default Einstellung)
- wiederholt nach entsprechendem Zeitintervall
- “Triggered by PDO”: durch manuelle Auslösung per PDO (steigende Flanke)
Abb.145: Prozessdatum „Start calibration“Die Abgleichfunktion kompensiert die interne Offset-Drift des ADCs. Dabei wird für ca. 400 ms
- intern der Eingang kurzgeschlossen und der Offset gemessen
- der Wert wird im CoE angezeigt
- während der „Kalibration“ ist der Messwert eingefroren
- ist PDO Status.Calibration in progress = TRUE
Abb.146: Prozessdatum „Zero value“
Abb.147: Status „Calibration in progress”![]() | Zero Compensation Interval und Frequency = 50 Hz In der 50 Hz-Einstellung (0x8000:0A) wird empfohlen, die Funktion nicht zu benutzen (0: Off)! |