Informations - Diagnostikdaten
Index 800E SAI Internal data *)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
800E:0 | SAI Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
800E:01 | Raw value | Der nicht verrechnete Wert des ADCs | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
800E:02 | Zero value | Der interne Offset des ADCs (wird automatisch korrigiert, wenn 0x8000:19 ungleich 0). | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
800E:03 | Sampling time | Dauer der letzten Wandlung(en) in ms. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 9000 SAI Internal data*)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9000:0 | SAI Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
9000:01 | Raw value | Der nicht verrechnete Wert des ADCs | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:02 | Zero value | Der interne Offset des ADCs (wird automatisch korrigiert, wenn 0x8000:19 ungleich 0). | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:03 | Sampling time | Dauer der letzten Wandlung(en) in ms. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F000:0 |
Modular device profile |
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
|
F000:01 |
Module index distance |
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0010 (16dez) |
|
F000:02 |
Maximum number of modules |
Anzahl der Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0001 (1dez) |
Index F008 Code word
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F008:0 |
Code word |
Code Wort (reserviert) |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F010:0 |
Module list |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RW |
0x01 (1dez) |
|
F010:01 |
SubIndex 001 |
reserviert |
UINT32 |
RW |
0x00000168 (360dez) |