Firmware Kompatibilität

Beckhoff EtherCAT-Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.

Anmerkung

Hinweis

Beschädigung des Gerätes möglich!

Beachten Sie die Hinweise zum Firmware‑Update auf der gesonderten Seite.
Wird ein Gerät in den BOOTSTRAP-Mode zum Firmware-Update versetzt, prüft es u. U. beim Download nicht, ob die neue Firmware geeignet ist.
Dadurch kann es zur Beschädigung des Gerätes kommen! Vergewissern Sie sich daher immer, ob die Firmware für den Hardware-Stand des Gerätes geeignet ist!

EL3681

Hardware (HW)

Firmware (FW)

Revision Nr.

Release-Datum

02 - 18*

02

EL3681-0000-0018

2010/06

03

 

2011/07

04

 

2012/01

EL3681-0000-0019

2012/07

05

EL3681-0000-0020

2013/04

EL3681-0000-0021

2013/05

06*

 

2014/10

EL3681-0020

Hardware (HW)

Firmware (FW)

Revision Nr.

Release-Datum

10 - 18*

06*

EL3681-0020-0016

2014/10

EL3681-0030

Hardware (HW)

Firmware (FW)

Revision Nr.

Release-Datum

00 - 01*

06*

EL3681-0030-0021

2019/07

*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.