Inbetriebnahme
Die EL3681 stellt sich nach dem Einscannen/Anlegen wie folgt dar:
- Vollständiges Prozessabbild: Inputs, Feedback und Control
Die Klemme arbeitet im Mode 0 (Spannung DC) und Autorange.
Sobald PDO Control.Disable AutoRange = TRUE gesetzt wird, greift PDO Control.Range und bestimmt den Messbereich.
Soll die Klemme durch das CoE gesteuert werden, muss PDO Control deaktiviert werden. Weitere Hinweise siehe Kapitel „Prozessdaten“ - Spannungsmessung DC weil PDO Control.Mode = 0
- INT32-PDO: Auflösung 1 digit = 1 µV
- Anzeige im CoE:
- Anzeige von (beispielhaft) 5V im PDO Inputs.Value:
- Anzeige des aktuell von der Klemme gewählten Messbereichs im CoE, hier für 5V:
Abb.140: EL3681 im TwinCAT-Baum



Hinweis | |
Quasistatisches Signal im Auto-Range Betrieb erforderlich Die AutoRange-Funktion benötigt zur Messbereichsentscheidung 8 Messwerte im selben Messbereich. Ändert sich das Eingangssignal zu schnell (z.B. Rechtecksignal 0/5V, 1 Hz, Filter enabled) kann sie keine Messbereichsentscheidung treffen, der Messwert friert ein (TxPDOToggle - Index 0x6000:10) - unveränderlich). |
In den folgenden Abschnitten sind weitere Informationen zu den Parametrierungsmöglichkeiten der Klemme zu finden.
Die Reihenfolge der folgenden Erläuterungen folgt dem internen Datenfluss.