Default Prozessabbild

Das Default-Prozessabbild ist Standard (INT32).

Default Prozessabbild 1:Abb.42: Default-Prozessabbild EL3356-0010

Hinweis EL3356: ohne Umschaltung SampleMode im Ctrl-Word

Funktion der Variablen

Variable

Bedeutung

Status

Das Status-Wort (SW) befindet sich im Eingangsprozessabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen. Zur Erläuterung siehe die Einträge in der Objektübersicht, Index 0x6000 siehe „Bit - Bedeutung des Status Word“

Value

berechneter 32-Bit DINT Lastwert in Einheit [1], mit Vorzeichen

Value (Real)

berechneter 32-Bit Festkomma-REAL Lastwert mit Mantisse und Exponent in Einheit [1]

Das Format entspricht dem REAL aus der IEC 61131-3, die wiederum beim REAL Format auf die IEC 559 verweist. Dort ist eine REAL Zahl (einfache Genauigkeit) wie folgt definiert (siehe dazu auch Beckhoff InfoSys: TwinCAT PLC Control: Standard Data Types). Diese 32-Bit-Variable kann nach IEC 61131 direkt mit einer FLOAT-Variable der PLC verlinkt werden.siehe „Bit - Bedeutung der Variable Value (REAL)“

WcState

zyklische Diagnosevariable; „0“ zeigt ordnungsgemäße Datenübertragung an

Status

State des EtherCAT Gerätes; State.3 = TRUE zeigt ordnungsgemäßen Betrieb in OP an

AdsAddr

AmsNet-Adresse des EtherCAT Gerätes aus AmsNetId (hier: 192.168.0.20.5.1) und Port (hier: 1003)

Ctrl

Das Control-Wort (CW) befindet sich im Ausgangsprozessabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen. Zur Erläuterung siehe die Einträge in der Objektübersicht, Index 0x7000. siehe „Bit - Bedeutung des Control Word“

Zur Zerlegung der Status- und Ctrl-Variable siehe auch das Beispielprogramm.

Bit - Bedeutung des „Staus Word“

Bit

SW.15

SW.14

SW.13

SW.12 - SW.9

 

SW.8

SW.7

SW.6

SW.5 - SW.4

SW.3

SW.2

SW.1

SW.0

Name

TxPDO Toggle

-

Sync Error

-

Steady State

Calibration in progress

Error

-

Data invalid

-

Over -range

-

Bedeutung

toggelt
0->1->0 bei jedem aktualisierten Datensatz

-

Syn - chroni- sierungs- fehler

-

Ruhe -erken -nung

Kalibriervorgang läuft

Sammelanzeige der Fehler

-

Ein- gangs daten sind ungül-tig

-

Messbe-reich über-schritten

-

Bit - Bedeutung der Variable „Value (Real)“

Bitposition (von links)

1

8

23(+1 „hidden bit“, siehe IE559)

Funktion

Vorzeichen

Exponent

Mantisse

Bit - Bedeutung des „Control Word“

Bit

CW.15 - CW.5

CW.4

CW.3

CW.2

CW.1

CW.0

Name

-

Tara

Sample Mode

Input Freeze

Disable Calibration

Start Calibration

Bedeutung

-

startet Tara

Umschaltung Modus (nur EL3356-0010 u. EL3356-0090)

stoppt die Messung

schaltet die automatische Selbstkalibrierung ab

startet umgehend die Selbstkalibrierung