Beispielprogramm

Beispielprogramm 1:

Verwendung der Beispielprogramme

Dieses Dokument enthält exemplarische Anwendungen unserer Produkte für bestimmte Einsatzbereiche. Die hier dargestellten Anwendungshinweise beruhen auf den typischen Eigenschaften unserer Produkte und haben ausschließlich Beispielcharakter. Die mit diesem Dokument vermittelten Hinweise beziehen sich ausdrücklich nicht auf spezifische Anwendungsfälle, daher liegt es in der Verantwortung des Anwenders zu prüfen und zu entscheiden, ob das Produkt für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsbereich geeignet ist. Wir übernehmen keine Gewährleistung, dass der in diesem Dokument enthaltene Quellcode vollständig und richtig ist. Wir behalten uns jederzeit eine Änderung der Inhalte dieses Dokuments vor und übernehmen keine Haftung für Irrtümer und fehlenden Angaben.

Beispielprogramm 2: Download Beispielprogramm

In dem vorliegenden Beispielprogramm wird eine EL3356 von einem PLC-Programm angesprochen. In der Zip-Datei befindet sich das PLC *.pro und der Systemmanager *.tsm.

Über einfache Visualisierung kann die Klemme bedient werden, die Funktion InputFreeze ist beispielhaft ausprogrammiert.

Beispielprogramm 3:Abb.55: Bedienung des Beispielprogramms

Die Klemme EL3356 ist dabei wie folgt anzuschließen:

Beispielprogramm 4:Abb.56: Anschluss des Lastsensors/Vollbrücke

Es wird hier eine Netzteilklemme EL9510 zur Speisung des DMS mit 10 V benutzt.

Vorgehensweise zum Starten des Programms

Beispielprogramm 5:Abb.57: Suchen des Ethernet-Adapters
Beispielprogramm 6:Abb.58: Auswahl und Bestätigung des Ethernet-Adapters
Beispielprogramm 7:Abb.59: Aktivierung der Konfiguration
Beispielprogramm 8:Abb.60: Konfigurationsaktivierung bestätigen
Beispielprogramm 9:Abb.61: Variablenzuordnung erzeugen
Beispielprogramm 10:Abb.62: Neustart TwinCAT im RUN-Modus
Beispielprogramm 12:Abb.64: Programmstart bestätigen