Tarierung
Beim Tarieren wird die Waage unter beliebiger anliegender Belastung auf null gesetzt, es wird also eine Offsetkorrektur durchgeführt. Dies ist zum Brutto/Netto-Ausgleich bei Gütern nötig, die ohne massebehafteten Behälter nicht gewogen werden können.
Die EL3356 unterstützt zwei Tarierungen, es empfiehlt sich, einen starken Filter bei der Tarierung einzustellen.
- Temporäres Tara
Der Korrekturwert wird NICHT in der Klemme gespeichert und geht bei Spannungsausfall verloren.
Dazu wird das Kommando „0x0001“ auf CoE-Objekt 0xFB00:01 ausgeführt (binärer Dialog im System Manager: „01 00“). Dabei wird das Tara Objekt (0x8000:22) so eingestellt, dass der Anzeigewert 0 ergibt.
Hinweis: bei einem Geräteneustart (INIT->OP) wird die Tara nicht gelöscht.
Außerdem kann dieses Tara über das Control-Word ausgeführt werden: - Dauerhaftes Tara
Der Korrekturwert wird lokal in der Klemme im EEPROM gespeichert und geht bei Spannungsausfall nicht verloren.
Dazu wird das Kommando „0x0002“ auf CoE-Objekt 0xFB00:01 ausgeführt (binärer Dialog im System Manager: „02 00“). Dabei wird das Tara Objekt (0x8000:22) so eingestellt, dass der Anzeigewert 0 ergibt.

![]() | Lokale Speicherung Die beim theoretischen und praktischen Abgleich geänderten Werte werden in einem lokalen EEPROM gespeichert. Dieses kann bis zu 1 Mio. Mal beschrieben werden. Um die Lebensdauer des EEPROMS zu verlängern, sollten die Kommandos deshalb nicht zyklisch ausgeführt werden. |