Eingangsdaten
Index 6000 RMB Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | RMB Inputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
6000:02 | Overrange | Der Messwert hat seinen Endwert erreicht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:04 | Data invalid | Die angezeigten Prozessdaten sind ungültig. z. B. während der Kalibrierung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:07 | Error | Es ist ein Fehler aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:08 | Calibration in progress | Die Kalibrierung läuft. Die Prozessdaten zeigen den letzten gültigen Messwert an. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:09 |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6000:0E | Sync error | Das Sync Error Bit wird nur für den Distributed Clocks Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Value | Messwert als 32 Bit signed Integer | INT32 | RO | 0x61746144 (1635017028dez) |
6000:12 | Messwert als Real | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6000:13 | Timestamp des aktuellen Messwertes. (Nur EL3356-0010 und EL3356-0090 im DC-Betrieb) | UINT64 | RO |
|
Index 6010, 6020 AI Inputs
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
60n0:0 |
AI Inputs |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x11 (17dez) |
|
60n0:01 |
Underrange |
Messbereich unterschritten. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
60n0:02 |
Overrange |
Messbereich überschritten. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
60n0:07 |
Error |
Es ist ein Fehler aufgetreten. - Over- / Underrange Udif |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
60n0:10 |
TxPDO Toggle |
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
60n0:11 |
Value |
32 Bit Messwert |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |