Varianten Predefined PDO

Festkomma-Darstellung der Last

Die Anzeige des Lastwertes kann auch schon in der Klemme in eine Kommadarstellung umgerechnet werden. Dazu sind die Eingangs-PDOs wie folgt zu ändern:

Varianten Predefined PDO 1:Abb.43: Lastwert in Festkomma-Darstellung

Variable

Bedeutung

Value (Real)

berechneter 32-Bit Festkomma-REAL Lastwert mit Mantisse und Exponent in Einheit [1]

Das Format entspricht dem REAL aus der IEC 61131-3, die wiederum beim REAL Format auf die IEC 559 verweist. Dort ist eine REAL Zahl (einfache Genauigkeit) wie folgt definiert (siehe dazu auch Beckhoff InfoSys: TwinCAT PLC Control: Standard Data Types). Diese 32-Bit-Variable kann nach IEC61131 direkt mit einer FLOAT-Variable der PLC verlinkt werden siehe „Bit – Bedeutung der Variable Value (REAL)“

Spannungsmessung

Die EL3356 kann auch als 2-kanalige analoge Eingangsklemme zur Spannungsmessung verwendet werden, siehe Hinweise.

Varianten Predefined PDO 2:Abb.44: EL3356 Prozessabbild bei Spannungsmessung

Variable

Bedeutung

Underrange

Messbereich unterschritten

Overrange

Messbereich überschritten

Error

Sammelanzeige der Fehler

TxPdo Toggle

toggelt 0->1->0 bei jedem aktualisierten Datensatz

Value

rechtsbündiger Spannungswert über den jeweiligen Messbereich

(Wertebereich 0x80.00.00.00 ... 0 ... 0x7F.FF.FF.FF)

Kanal 1: Versorgungsspannung
Kanal 2: Brückenspannung