Grundlagen zur Funktion
![]() | EL3356 und Sonderversionen Wenn nicht anders genannt, bezieht sich die Angabe „EL3356“ immer auch auf die Sonderversionen wie z. B. EL3356-0010. |
Die Messfunktionen der EL3356 lassen sich wie folgt beschreiben:
- Mit der Analogeingangsklemme EL3356 wird die Versorgungsspannung einer Wägezelle als Referenzspannung und auch die der Krafteinwirkung proportionalen Differenzspannung erfasst.
- Es muss eine Vollbrücke angeschlossen werden. Steht nur eine Viertel- oder Halbbrücke zur Verfügung, müssen externe Ergänzungsbrücken hinzugefügt werden. Der Nennkennwert ist dann entsprechend zu modifizieren.
- Die Messung der Referenz- und Differenzspannung erfolgt zeitgleich.
- Da die beiden Spannungen gleichzeitig gemessen werden, ist grundsätzlich keine hochgenaue Referenzspannung in Bezug auf den Pegel notwendig.
Mit Änderung der Referenzspannung ändert sich im gleichen Maße die Differenzspannung über die Vollbrücke. Daher sollte hier eine stabilisierte Referenzspannung verwendet werden, die nur geringen Schwankungen unterliegt (z. B. die Versorgungsklemme EL95xx). - Die Veränderung des Quotienten aus Differenz- und Referenzspannung entspricht der relativen Krafteinwirkung auf die Wägezelle.
- Der Quotient wird in Gewicht umgerechnet und als Prozessdatum ausgegeben.
- Die Datenverarbeitung unterliegt folgenden Filtervorgängen
- der Analogwandler (ADC) integriert über 76 Samples
- Mittelwertbildung im Averager (wenn aktiviert)
- Softwarefilter IIR/FIR (wenn aktiviert)
- Die EL3356 verfügt über einen automatischen Abgleich/Selbstkalibrierung.
- Default-Zustand: aktivierte Selbstkalibrierung, Durchführung alle 3 Minuten
- Abweichungen der verwendeten Analogeingangsstufen (Temperatur-, Langzeitdrift usw.) werden durch automatische regelmäßige Kalibrierungen überprüft und innerhalb des zulässigen Toleranzbereiches ausgeglichen.
- Die Automatik ist abschaltbar bzw. kontrolliert ansteuerbar.
- Die EL3356 kann auch als 2-kanalige analoge Eingangsklemme zur Spannungsmessung verwendet werden.
Es ist zu beachten, dass dann auch das PDO Ctrl (CoE 0x7000:0) keine Funktion mehr hat. - Die EL3356-0010 und EL3356-0090 verfügen über eine aktivierbare Zeitstempelfunktion durch Distributed Clocks
Im DC-Modus sind die Filterfunktionen außer Betrieb.
Weiterführende Informationen