Gewichtsberechnung

Nach jeder Erfassung der Analogeingänge erfolgt die Berechnung des resultierenden Gewichts bzw. der resultierenden Kraft, welche sich aus dem Verhältnis des Messsignals zum Referenzsignal und aus mehreren Kalibrierungen zusammensetzt:

YR = (UDiff / URef) ⋅ Ai

(1.0)

Berechnung des Rohwertes in mV/V

YL = ( (YR - CZB) / (Cn - CZB) ) ⋅ Emax

(1.1)

Berechnung des Gewichts

YS =  YL ⋅ AS

(1.2)

Skalierfaktor (z. B. Faktor 1000 für Umskalierung von kg in g)

YG =  YS ⋅ (G / 9.80665)

(1.3)

Einfluss der Erdbeschleunigung

YAUS =  YG ⋅ Gain - Tara

(1.4)

Gain und Tara

Name

Beschreibung

CoE Index

UDiff

Brückenspannung/Differenzspannung des Sensorelementes, nach Averager und Filter

 

URef

Brückenspeisepannung/Referenzsignal des Sensorelementes, nach Averager und Filter

 

Ai

Interne Verstärkung, nicht veränderbar. Dieser Faktor berücksichtigt die Einheitennormierung von mV zu V und die unterschiedlichen Vollausschläge der Eingangskanäle

 

Cn

Nennkennwert des Sensorelementes (Einheit mV/V, z. B. nominell 2 mV/V oder 2,0234 mV/V laut Abgleichprotokoll)

0x8000:23

CZB

Nullpunktabgleich (Zero balance) des Sensorelementes (Einheit mV/V, z. B. -0,0142 laut Abgleichprotokoll)

0x8000:25

Emax

Nennlast des Sensorelementes „NominalLoad“

Die Firmware rechnet grundsätzlich einheitenlos, die Einheit (kg, g, lb) die hier eingesetzt wird ist dann auch auf das Ergebnis anzuwenden

0x8000:24

AS

Skalierfaktor (z. B. Faktor 1000 für Umskalierung von kg in g)

0x8000:27

G

Erdbeschleunigung in m/s2 (default:  9.80665 ms/s2)

0x8000:26

Gain

 

0x8000:21

Tara

 

0x8000:22