P1P16
ASCII - Kommando | P1...P16 |
|
| |
Syntax Senden | P1 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | P1...P16 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3644 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1924 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | long int | DPR | 324 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 3.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | schnelle Positionsschwelle 1...16 | |||
Beschreibung
Die Variablen P1...P16 enthalten die Positionswerte für die Positionsschwellen 1...16.
Die Normierung der Position hängt von den Einstellungen PGEARI / PGEARO / PRBASE ab und wird nach folgender Formel berechnet:
P[Inkremente] = P[Eingabe] * PGEARO / PGEARI
s. auch Beschreibung von WPOS, WPOSE, WPOSP, WPOSX, POSRSTAT
Die angegebene Objektnummer gilt für P1. Die Objektnummer bis P16 sind aufsteigend.