WPOSP
ASCII - Kommando | WPOSP |
|
| |
Syntax Senden | WPOSP [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | WPOSP <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3640 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1920 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 65535 | DPR | 320 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 3.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Polarität der schnellen Positionsregister 1...16 |
Beschreibung
Mit der Bit-Variable WPOSP können die schnellen Positionsregister P1...P16 einzeln konfiguriert werden.Die Variable WPOSP ist als 32-Bit Variable zu sehen bei der die unteren 16 Bits (Bit 0...15) für die Konfiguration der Positionsregister P1...P16 benutzt werden.
- Bit=0 Positionsmeldung wird generiert beim Überschreiten der Position
- Bit=1 Positionsmeldung wird generiert beim Unterschreiten der zugehörigen Position s. auch WPOS