WPOSX

ASCII - Kommando

WPOSX

 

 

Syntax Senden

WPOSX [Data]

 

Syntax Empfangen

WPOSX <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Nein

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

3641 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1921 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0 .. 65535

DPR

321 (dec)

Default

0

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

3.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.6

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

Nein

Kurzbeschreibung

Modus der schnellen Positionsregister 1...16

Beschreibung

Mit der Bit-Variable WPOSX können die schnellen Positionsregister P1...P16 einzeln konfiguriert werden.Die Variable WPOSX ist als 32-Bit Variable zu sehen bei der die unteren 16 Bits (Bit 0...15) für die Konfiguration der Positionsregister P1...P16 benutzt werden.

s. auch WPOS