POSRSTAT
ASCII - Kommando | POSRSTAT |
|
| |
Syntax Senden | POSRSTAT [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | POSRSTAT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3643 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1923 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 323 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 3.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Status der schnellen Positionsregister 1...16 | |||
Beschreibung
Die Variable POSRSTAT liefert den aktuellen Status der schnellen Positionsregister. Die Variable ist als 32-Bit Variable zu sehen bei der die unteren 16 Bits (Bit 0...15) als Statusinformation für Positionsregister P1...P16 benutzt werden.