ANOUT1
ASCII - Kommando | ANOUT1 |
|
| |
Syntax Senden | ANOUT1 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | ANOUT1 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 350D (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1613 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 8 | DPR | 13 (dec) | |
Default | 1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Analog I/O | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Vorwahl für den Analogausgang 1 |
Beschreibung
Konfiguration des Analogausganges 1. Der aktuall ausgegebene Wert kann mit MONITOR1 eingelesen werden. Der Ausgangswiderstand beträgt 2,2 kOhm, die Auflösung beträgt 10 Bit.
Zustand | Kurzbeschreibung |
---|---|
ANOUT1=0 | keine Spannungsausgabe am Monitorausgang 1 |
ANOUT1=1 | Ausgabe des Drehzahlistwertes (10 V =VLIM) |
ANOUT1=2 | Ausgabe des Stromistwertes (10V = IPEAK) |
ANOUT1=3 | Ausgabe des Drehzahlsollwertes (10V = VLIM) |
ANOUT1=4 | Ausgabe des Stromsollwertes (10V = IPEAK) |
ANOUT1=5 | Ausgabe des Schleppfehlers (10V = PEMAX) |
ANOUT1=6 | Ausgabe eines DPR-Wertes über den Monitorausgang 1 (bei vorhandener DPR-Slotkarte). |
ANOUT1=7 | Am analogen Ausgang wird bei ANOUT1=7 die aktuelle Position ausgegeben. |
ANOUT1=8 | Am analogen Ausgang wird eine konstante Spannung ausgegeben. |