MONITOR1
ASCII - Kommando | MONITOR1 |
|
| |
Syntax Senden | MONITOR1 |
| ||
Syntax Empfangen | MONITOR1 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 359A (hex) | |
DIM | mV | PROFIBUS PNU | 1754 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | -10000 ..10000 | DPR | 154 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Analog I/O | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Monitor1-Ausgangsspannung |
Beschreibung
Istwert der Monitor1-Ausgangsspannung