AN1TRIG
ASCII - Kommando | AN1TRIG |
|
| |
Syntax Senden | AN1TRIG [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | AN1TRIG <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 36A1 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2017 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | Long Int | DPR | 417 (dec) | |
Default | 100 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.93 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Analog I/O | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Skalierung des Analogausgangs 1 |
Beschreibung
Mit dem Parameter AN1TRIG kann die Ausgangsspannung des Monitorausgangs 1 skaliert werden. Die Skalierung wird in % vorgegeben.
Beispiel:
ANOUT1 = 1 Ausgabe der Istdrehzahl
AN1TRIG = 100 10V am Ausgang bei Drehzahl=VLIM
AN1TRIG = 50 5V am Ausgang bei Drehzahl=VLIM
AN1TRIG = 200 10V am Ausgang bei Drehzahl=VLIM/2
Bei der Einstellung ANOUT1=8 (Ausgabe einer konstanten Spannung) bekommt die Variable AN1TRIG eine andere Bedeutung. Sie enthält den Wert der auszugebenden Spannung in mV.