Produktübersicht

Produktübersicht 1:

Die in der Abbildung dargestellten Bereiche, Funktionen und Steckplätze können je nach Modulausführung unterschiedlich sein und dienen hier der übersichtlichen Darstellung.

 

Produktübersicht 2:

Position

Bezeichnung

Erläuterung

1

Befestigungsloch

Zur Befestigung des Frequenzumrichters im Schaltschrank

2

Positionsfeld

zur Betriebsmittelkennzeichung

3

Data-Matrix-Code

enthält BTN zur Identifizierung, weitere Informationen siehe Typenschild

4

Steckplatz EtherCAT

Zum Anschluss des EtherCAT-Steckers an IN X04/OUT X05

5

Anschluss I/O

Zum Anschluss der I/O-Signale an X02 und
X03

Verwendung interne Feldspannung 24 V

6

Taster S1

für interne Zwecke

7

Taster S2

TwinSAFE-Betätigungstaster

8

Steckplatz TwinSAFE I/O

Zum Anschluss des TwinSAFE-Steckers an X09

9

Sicherheitsbildzeichen

weitere Informationen siehe Zu Ihrer Sicherheit

10

Befestigungsloch

Zur Befestigung des optionalen Unterbau-Netzfilters am Economy-Frequenzumrichter

11

Erdung

Erdungssymbol und doppelter Anschlusspunkt mit vormontierten Erdungsschrauben zum Anschluss des Schutzleiters

12

Befestigungsloch

Zur Befestigung des Frequenzumrichters im Schaltschrank

13

Anschluss Netz

Zum Anschluss der Netzeinspeisung an X01

14

Steckplatz Motor

Zum Anschluss des Motorsteckers an X13/X23

15

Anzeige

Display zur Funktions- und Statusanzeige, siehe Anzeige