Anschluss I/O | X03

Anschluss I/O | X03 1:

Beachten Sie die Bedingungen zur Beschaltung der zweikanaligen Module aus dem Kapitel Beschaltung X03 (zweikanalig)

 

Gültig für:

Digitale I/Os an Steckerleiste X03

Anschluss I/O | X03 2:

Merkmal

Ausprägung

Anschlussart

Steckerleiste

Kontaktart

Direktstecktechnik

Anzahl der Kontakte

16-polig

Anschließbare Leiter an diesem Anschluss

Technische Kenngröße

Einheit

min.

max.

Klemmbereich

mm²

0,2

1,5

Leiteranschlussquerschnitt AWG

AWG

26

16

eindrähtig H05(07) V-U

mm²

0,2

1,5

feindrähtig H05(07) V-K

mm²

0,2

1,5

mit Aderendhülse DIN46 228/1

mm²

0,2

1,5

Abisolierlänge

mm

8

8

Kontaktbelegung an diesem Anschluss

Klemmstelle

Funktion

Bezugspotential

Eingangsfilter/ Schaltzeiten

IN1

Digital-Eingang 1, Typ 3

G1

2 ms

IN2

Digital-Eingang 2, Typ 3

G1

2 ms

IN3

Digital-Eingang 3, Typ 3

G1

2 ms

IN4

Digital-Eingang 4, Typ 3

G1

2 ms

G1

Bezugspotential für Eingang 1 bis 4

G1

 

GND1

Bezugspotential der 24-V-DC-Versorgungsspannung Vout

FGND

 

IN5

Digital-Eingang 5, Typ 3

FGND

2 ms

IN6

Digital-Eingang 6, Typ 3

FGND

2 ms

TH1

Eingang Temperaturfühler 1

FGND

 

GND2

Bezugspotenzial Temperaturfühler 1

FGND

 

TH2

Eingang Temperaturfühler 2

FGND

 

GND3

Bezugspotenzial Temperaturfühler 2

FGND

 

OUT

Digitaler Ausgang

FGND

ton = 100 μs
toff = 150 μs

Vout

Ausgang 24-V-DC-Versorgungsspannung

FGND

 

GND4

Bezugspotential der 24-V-DC-Versorgungsspannung Vout

FGND

 

GND5

Bezugspotential der 24-V-DC-Versorgungsspannung Vout

FGND