Steckplatz TwinSAFE | X09

 

Gültig für:

Sichere Eingänge am Steckplatz TwinSAFE

Steckplatz TwinSAFE | X09 1:
Steckplatz TwinSAFE | X09 2:
Steckplatz TwinSAFE | X09 3:

Merkmal

Ausprägung

Anschlussart

Steckplatz

Steckerverbinder

4-polig, im Lieferumfang enthalten

Kontaktart des Steckerverbinders

Direktstecktechnik

Ersatzteil

ZS4010-xxxx

Anschließbare Leiter an diesem Anschluss

Technische Kenngröße

Einheit

min.

max.

Klemmbereich

mm²

0,14

1,5

Leiteranschlussquerschnitt AWG

AWG

26

16

eindrähtig H05(07) V-U

mm²

0,14

1,5

feindrähtig H05(07) V-K

mm²

0,14

1,5

mit Aderendhülse DIN46 228/1

mm²

0,25

1

Abisolierlänge

mm

10

10

Kontaktbelegung an diesem Anschluss

Position

Klemmstelle

Signal

Bezugspotential

1

IN1+

sicherer digitaler Eingang 1+

FGND

2

IN1-

sicherer digitaler Eingang 1-

FGND

3

IN2+

sicherer digitaler Eingang 2+

FGND

4

IN2-

sicherer digitaler Eingang 2-

FGND