Anzeige

 

Über die Anzeige des Economy-Frequenzumrichters AF1000 erhalten Sie Informationen über den Zustand des Moduls.

Anzeige 1:
1) bei zweikanaligen Modulen
2) bei Modulen mit TwinSAFE

Positionsnummer

Funktion – Bezeichnung

Erläuterung

1

PWR

Zwischenkreis

2

L/A

Kommunikation OUT X05

3

Ch2

Betriebszustand Achse 21)

4

S2

Safety-Status Achse 21) 2)

5

RUN

EtherCAT-Betriebszustand

6

L/A

Kommunikation IN X04

7

S1

Safety-Status Achse 12)

8

Ch1

Betriebszustand Achse 1

Anzeige 2:

Zwischenkreisstatus | PWR-Symbol

LED/Zustand

Status

Aus

Das Modul ist ausgeschaltet

Leuchtet Grün

Zwischenkreis geladen

Blinkt Grün

Zwischenkreis wird geladen

Betriebszustand Achse | Ch1-Symbol / Ch2-Symbol

LED/Zustand

Status

Aus

Die Achse ist nicht aktiv

Leuchtet Rot

Der Frequenzumrichter befindet sich im EtherCAT INIT-Status

Blinkt Rot

Es liegt ein Fehler vor

Rot und grün im Wechsel blinkend

Eine Fehlerreaktion der Achse ist aktiv

Leuchtet Grün

Die Achse ist "enabled" und fehlerfrei

Blinkt schnell Grün

Die Achse ist "disabled" und wird initialisiert

Blinkt langsam Grün

Die Achse ist "disabled" und fehlerfrei

Safety-Status Achse | S1-Symbol / S2-Symbol

LED/Zustand

Status

Aus

Safety ist nicht aktiv

Leuchtet Rot

Die Achse befindet sich im Zustand „STO“

Leuchtet Grün

Es liegt kein Safety-Fehler vor

Kommunikationsstatus | L/A-Symbol

LED/Zustand

Status

Aus

Keine Verbindung zum angeschlossenem EtherCAT-Modul

Leuchtet Grün

Verbindung zum angeschlossenem EtherCAT-Modul (LINK)

Blinkt Grün

Kommunikation mit angeschlossenem EtherCAT-Modul (ACT)

EtherCAT-Betriebszustand | RUN-Symbol

LED/Zustand

Status

Aus

Das Modul befindet sich im EtherCAT INIT-Status

Leuchtet Grün

Das Modul befindet sich im EtherCAT Operational-Status

Blinkt gleichmäßig Grün

Das Modul befindet sich im EtherCAT Pre-Operational-Status

Blinkt unregelmäßig Grün

Das Modul befindet sich im EtherCAT Safe-Operational-Status