Anschluss I/O | X02
![]() | Beachten Sie die Bedingungen zur Beschaltung der einkanaligen Module aus dem Kapitel Beschaltung X02 (einkanalig) |
Gültig für:
- alle einkanaligen Geräte der Serie AF1000
- AF11xx-1xxx
- AF11xx-3xxx
Digitale I/Os an Steckerleiste X02

Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
Anschlussart | Steckerleiste |
Kontaktart | Direktstecktechnik |
Anzahl der Kontakte | 12-polig |
Anschließbare Leiter an diesem Anschluss
|
Technische Kenngröße |
Einheit |
min. |
max. |
|---|---|---|---|
Klemmbereich | mm² | 0,2 | 1,5 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG | AWG | 26 | 16 |
eindrähtig H05(07) V-U | mm² | 0,2 | 1,5 |
feindrähtig H05(07) V-K | mm² | 0,2 | 1,5 |
mit AEH mit Kragen DIN46 228/4 | mm² | 0,2 | 0,75 |
mit Aderendhülse DIN46 228/1 | mm² | 0,2 | 1,5 |
Abisolierlänge | mm | 8 | 8 |
Kontaktbelegung an diesem Anschluss
Klemmstelle | Funktion | Bezugspotential | Eingangsfilter/ Schaltzeiten |
|---|---|---|---|
IN1 | Digital-Eingang 1, Typ 3 | G1 | 2 ms |
IN2 | Digital-Eingang 2, Typ 3 | G1 | 2 ms |
G1 | Bezugspotential für Eingang 1 und 2 | G1 |
|
GND1 | Bezugspotential der 24-V-DC-Versorgungsspannung Vout | FGND |
|
IN5 | Digital-Eingang 5, Typ 3 | FGND | 2 ms |
IN6 | Digital-Eingang 6, Typ 3 | FGND | 2 ms |
TH1 | Eingang Temperaturfühler 1 | FGND |
|
GND2 | Bezugspotential Temperaturfühler 1 | FGND |
|
OUT | Digitaler Ausgang | FGND | ton = 100 μs |
Vout | Ausgang 24-V-DC-Versorgungsspannung | FGND |
|
GND4 | Bezugspotential der 24-V-DC-Versorgungsspannung Vout | FGND |
|
GND5 | Bezugspotential der 24-V-DC-Versorgungsspannung Vout | FGND |
|