Standarddrehfunktionen
Die Standarddrehfunktionen werden bei der klassischen Drehbearbeitung mit einer endlos drehenden Spindel verwendet. Für den vollen Funktionsumfang ist dabei eine lagegeregelte interpolierte CNC Spindelachse als Hauptspindel zu konfigurieren. Detaillierte Informationen hierzu siehe [FCT-S1].
Die werkstücktragende Spindelachse wird über die Spindelbefehle M03, M04 und M05 mit zugeordneter Drehzahl beauftragt.
Eine Längs- und eine Plandrehachse sind über einen Eintrag im Achsparameter P-AXIS-00015 zu kennzeichnen. Als Beispiel ist in obiger Abbildung die Z-Achse als Längsdrehachse (Bit 0x80) und die X-Achse als Plandrehachse (Bit 0x40) zu markieren.
Die klassische Achskonfiguration besteht aus 3 kartesischen Hauptachsen in der Reihenfolge X-Y-Z (1. Hauptachse, 2. Hauptachse, 3. Hauptachse), die Bearbeitung wird in der programmierten G18 Ebene (Z, X) durchgeführt.
![]() | Empfehlung: Konfiguration der Hauptachsen X-Y-Z und Bearbeitung in der G18-Ebene. |
Die Bearbeitung kann auch in der Standard-G17-Ebene ausgeführt werden. Die alternative Achskonfiguration muss dann Z- X- Y sein.
Standarddrehfunktionen
Funktion | Bedeutung | Einheit |
G51 | Durchmesserprogrammierung | - |
G52 | Abwahl Durchmesserprogrammierung | - |
G41,G42 | Schneidenradiuskorrektur links, rechts | - |
G40 | Abwahl Schneidenradiuskorrektur | - |
G95 | Umdrehungsvorschub | F [mm/U] |
G33 | Gewindeschneiden | K [mm/U] |
G96 | Konstante Schnittgeschwindigkeit | S [m/min] |
G196 | Max. Drehzahl bei G96 | S [1/min] |
G94 | Standard Einheit Bahnvorschub | F [mm/min] |
G97 | Standard Einheit Spindeldrehzahl | S [1/min] |
F: Bahnvorschub S: Spindeldrehzahl, Schnittgeschwindigkeit K: Gewindesteigung | ||