Umdrehungsvorschub (G95 / G94)
G95 Vorschub in mm/Umdrehung (modal)
G94 Vorschub in mm/min (modal) |
Beim Drehen mit aktivem G95 lässt sich über das F-Wort in mm/U unabhängig von der Spindeldrehzahl eine konstante Spandicke festlegen, sofern die Bahndynamik nicht begrenzend wirkt.
Die CNC berechnet aus der aktuellen Sollspindeldrehzahl und dem programmierten Umdrehungsvorschub den aktuellen Bahnvorschub.
Der Vorschub der Bahnachsen wird dabei an die Drehzahl der lagegeregelten Spindel gekoppelt. Er ist jeweils nur in Verbindung mit der Vorschubvereinbarung gültig, bei der er programmiert wurde. Bei einem Wechsel von G95 zu G94 oder G93 wird also das bei G95 gültige F-Wort nicht übernommen.
Beispiel: S: 1200U/min, F: 1.5mm/U -> VB = 1800mm/min
Programmierbeispiel
Umdrehungsvorschub