Gewindebohren mit Spindel-Istpositionen

Beim Gewindebohren kann die Spindel unter Last zu Drehzahlabweichungen neigen. Um auch in diesem Fall Gewindebohren zu können, ist es möglich, die Bewegung der Linearachsen direkt an die Istpositionen der Spindel zu koppeln.

Funktionalität ist verfügbar ab V3.01.3080.04

Die Aktivierung der Funktionalität erfolgt entweder über P-CHAN-00761 oder über den NC-Befehl #TURN[TAPPING_ACT_POS=1 …]

Beispiel

Gewindebohren mit Spindel Istpositionen

Folgende Parameter sind gesetzt:

tapping.use_actual_position     1   ( P-CHAN-00761 )
tapping.n_cycles                5   ( P-CHAN-00762 )

NC-Programm

%tapping.nc
; Gewindebohren Solldrehzahl S=200U/min,
; Rechtsgewinde mit Steigung 1.5mm
N05 G0 Z10 X0
; Gewindebohren mit ungefilterten Istpositionen
N10 M19 S.POS=0 M3 S1000
N20 #TURN[TAPPING_ACT_POS=1 TAPPING_N_CYCLES=0]
N30 G63 Z-150 F300 S200
N40 G63 Z10 S-200
N50 G0 X20
; Gewindebohren mit gefilterten Istpositionen
N60 M19 S.POS=0 M3 S1000
N70 #TURN[TAPPING_N_CYCLES=5]
N80 G331 Z-150 K1.5 S200
N90 G332 Z10 K1.5 S200
N100 G0 X40
; Gewindebohren mit Sollpositionen
N110 M19 S.POS=0 M3 S1000
N120 #TURN[TAPPING_ACT_POS=0]
N130 G63 Z-150 F300 S200
N140 G63 Z10 S-200
N160 M30