Einstellungen für Drehfunktionen (#TURN)

Diese Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.1.3079.03

Mit dem Befehl #TURN können Drehfunktionalitäten beeinflusst werden.

Syntax:

#TURN [ [ROT_FEED_CPL=..] [TIME_IN_REV_CPL=..] [TAPPING_ACT_POS=..]
                  [TAPPING_N_CYCLES=..] [THREAD_CUT_ACT_SPEED =..]
                  [THREAD_CUT_N_CYCLES =..] [THREAD_CUT_IGNORE_OV =..]
                  [THREAD_CHAIN =..]]

ROT_FEED_CPL=..

Einfluss von Achskopplungen auf den Umdrehungsvorschub bei G95

0 : Achskopplungen werden nicht berücksichtigt (Standard)

1 : Achskopplungen werden berücksichtigt

TIME_IN_REV_CPL= ..

Einfluss von Achskopplung auf die Verweilzeit bei G04

0 : Achskopplungen werden nicht berücksichtigt (Standard)

1 : Achskopplungen werden berücksichtigt

Verfügbar ab V3.1.3131.0

TAPPING_ACT_POS=..

Aktivieren des Gewindebohrens mit Istpositionen der Spindel.
(analog dazu Kanalparameter)

0: Spindel wird an Sollpositionen der Linearachse gekoppelt.

1: Die Linearachsen werden an die Istpositionen der Spindel gekoppelt.

Verfügbar ab V3.1.3080.04

TAPPING_N_CYCLES=..

Anzahl der Filtertakte für die Filterung der Istpositionen der Spindel. (analog dazu Kanalparameter)

Wertebereich: 0 … 20

0: Filter ist deaktiviert.

Verfügbar ab V3.1.3080.04

THREAD_CUT_ACT_SPEED=..

Aktivieren des Gewindeschneidens mit Istdrehzahl der Spindel. (analog dazu Kanalparameter)

0: Die Linearachsen werden an die Solldrehzahl der Spindel gekoppelt.

1: Die Linearachsen werden an die Istdrehzahl der Spindel gekoppelt.

Verfügbar ab V3.1.3080.16

THREAD_CUT_N_CYCLES=..

Anzahl der Filtertakte für die Filterung der Istdrehzahl der Spindel. (analog dazu Kanalparameter)

Wertebereich: 0 … 20

0: Filter ist deaktiviert.

Verfügbar ab V3.1.3080.16

THREAD_CUT_IGNORE_OV=..

Während dem Gewindeschneiden G33 kann festgelegt werden ob eine Auswertung des Geschwindigkeitsoverrides erfolgen soll (analog dazu P-CHAN-00836)

0: Override Änderungen werden im Gewindeschneidsatz G33 berücksichtigt

1: Override Änderungen werden im Gewindeschneidsatz G33 nicht berücksichtigt

Verfügbar ab V3.1.3081.11 bzw. V3.1.3118.0

THREAD_CHAIN=..

Gewindekette: Verkettung und Überschleifen von G33 Gewindeschneidsätzen (analog dazu P-CHAN-00837)

0: Jeder Gewindeschneidsatz G33 wird einzeln abgearbeitet, vor jedem Gewindeschneiden erfolgt eine Synchronisierung mit der Spindelachse

1: Nachfolgende Gewindeschneidsätze werden als Gewindekette betrachtet. Es wird ohne Bewegungsstopp zwischen den Gewindeschneidsätzen G33 überschliffen.

Verfügbar ab V3.1.3081.11 bzw. V3.1.3118.0