2D Schneidenradiuskorrektur (SRK) und Fünfachs-Kinematik
![]() | Diese Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.1.3081.2 bzw. V3.1.3108.1 |
Mit Hilfe dieser Funktionalität können Fünfachsmaschinen auch für die klassische Drehbearbeitung eingesetzt werden. Das angetriebene Fräswerkzeug wird durch ein feststehendes Drehwerkzeug mit Schneidplatte ersetzt. Die Orientierung der Schneide wird dann über eine Drehachse im Werkstück eingestellt. Die zweite Drehachse in der Kinematik hat bei diesem Einsatzzweck keine Funktion und wird durch eine eingetauschte Simulationsachse ersetzt und bleibt auf Position 0 eingestellt. Die physikalische C-Achse der Maschine wird als Spindel beauftragt und dreht das Werkstück im Endlosbetrieb. Dazu kann diese Achse z.B. als Spindelachse konfiguriert werden und bei Bedarf für den Fräsbetrieb in den Bahnverbund eingetauscht werden.
Die grundlegend notwendigen Achs- und Kanalparameter für den Einsatz der Schneidenradiuskorrektur sind in [FCT-S3] beschrieben.
Für die Verwendung mit einer Fünfachs-Kinematik muss zusätzlich der Kanalparameter P-CHAN-00456 wie folgt gesetzt werden:
Die 2D SRK kann dann in Verbindung mit Kinematiken verwendet werden.
Folgende Kinematiken unterstützen diese Funktionalität:
- KIN_TYP_57 – Fünfachs-Kinematik mit B/C-Werkstücktisch
- KIN_TYP_58 – Fünfachs-Kinematik mit A/C-Werkstücktisch
Durch das in der SRK Ebene in Bezug zum Werkstück orientierbare Werkzeug können komplexere Konturverläufe auf der Plan- und Längsdrehseite mit einer Werkzeugschneidenlage bearbeitet werden.
Die CNC berechnet den SRK-Offsets abhängig vom Orientierungswinkel der Schneide in Bezug zum Werkstück, die korrekte Führung der Schneide erfolgt auch bei reinen Orientierungsbewegungen.
Lage des Berührpunktes abhängig von der Orientierung. Der mit TTP bezeichnete Punkt ist der Werkzeugspitzenpunkt (Tool Tip Point).
Der jeweilige Berührpunkt ist ebenfalls abhängig von der verwendeten Schneidenlage des Drehwerkzeugs. Siehe Schneidenradiuskorrektur (G40/G41/G42)
Programmierbeispiel
Schneidenradiuskorrektur mit Kinematik 57