Konstante Schnittgeschwindigkeit mit Umdrehungsvorschub (G96, G95)

Bei Kombination der Funktionen G96 und G95 erhält man konstante Spandicke und konstante Schnittgeschwindigkeit (*), der Bahnvorschub wird abhängig von der Spindeldrehzahl angepasst. Beim Plandrehen ergibt sich dann abhängig von der X Position (Drehradius) nachfolgender Bahngeschwindigkeitsverlauf. Der Bahnvorschub nimmt in Richtung Drehmitte zu.

(*) Sofern die Dynamik von Spindel und Bahn nicht zu Begrenzungseffekten führt!

Konstante Schnittgeschwindigkeit mit Umdrehungsvorschub (G96, G95) 1:
Bahnvorschub bei G96 mit G95

Programmierbeispiel

Konstante Schnittgeschwindigkeit mit Umdrehungsvorschub

; X... Plandrehachse
N10 M03 S2000 G01 X60 Z100 F1500
N20 G196 S2500        ;max. Drehzahl 2500 1/min
N25 G95 F1.5          ;Umdrehungsvorschub 1.5mm/U
N30 G96 S100          ;konst. Schnittgeschw. 100m/min
N40 Z49
N50 X10
N60 G00 Z50
N70     X60           ;Eilgang: Drehzahl konstant
N80     Z48
N90 G01 X10           ;Unterdrückung von G96 aufgehoben
N100 G97              ;Abwahl konst. Schnittgeschw.
N110 G94              ;Abwahl Umdrehungsvorschub
N120 M30