Lagegeberinkremente pro Motorumdrehung (P-AXIS-00092)
P-AXIS-00092 | Lagegeberinkremente pro Motorumdrehung | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter werden die Anzahl der Lagegeberinkremente pro Motorumdrehung angegeben. Hierbei ist der intern im CNC-Kern verwendete Wert nach der Bewertung des im Bustelegramm übertragenen Wertes mit dem Parameter P-AXIS-00405 (SERCOS- und CANopen-Antriebe), bzw. P-AXIS-00065 (PROFIDRIVE-Antriebe) anzugeben. Bei der Verwendung dieses Parameters müssen die Parameter P-AXIS-00362/P-AXIS-00363 sowie | |
Parameter | getriebe[i].incr_per_rev | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = incr_per_rev = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: Inkremente/ U | R,S: Inkremente/ U |
Standardwert | 1024 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Anwendungsmöglichkeiten siehe: Einstellungen der Positionsskalierung | |