Encoderauflösung über Vorschubkonstante Zähler (P-AXIS-00362)

P-AXIS-00362

Encoderauflösung über Vorschubkonstante (Zähler)

Beschreibung

Durch Parameter P-AXIS-00362 sowie durch Parameter P-AXIS-00363 wird eine alternative Methode zur Parametrierung der Lageauflösung aktiviert. Sobald entweder der Parameter P-AXIS-00362 oder P-AXIS-00363 mit Werten ungleich 1 (Standardinitialisierung) belegt werden, wird die Lageauflösung über die Vorschubkonstante bestimmt.

f: Vorschubkonstante (0.1µm / Umdrehung)
P-AXIS-00362 / P-AXIS-00363

 

Parameter

antr.feed_const_num

Datentyp

UNS32

Datenbereich

1 = feed_const_num = MAX(UNS32)

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: 0.1µm

R,S: 0.1µm

Standardwert

1

Antriebstypen

---

Anmerkungen

Bei der Verwendung von P-AXIS-00362/ P-AXIS-000363 müssen die Parameter P-AXIS-00233 und P-AXIS-00234 auf 1 gestellt werden.

Anwendungsmöglichkeiten siehe Einstellungen der Positionsskalierung

 

Die Lageauflösung-wird nach der folgenden Formel berechnet:

Encoderauflösung über Vorschubkonstante Zähler (P-AXIS-00362) 1:

Mit:

R: Resultierende Auflösung (Inkremente / 0.1µm).

rMotor: Geberinkremente pro Motorumdrehung (P-AXIS-00092)

iGetriebe; Getriebeübersetzung (Umdrehungen Getriebeeingang / Umdrehungen Getriebeausgang (P-AXIS-00511/P-AXIS-00512)).

f: Vorschubkonstante (0.1µm / Umdrehung) (P-AXIS-00362/P-AXIS-00363)

Encoderauflösung über Vorschubkonstante Zähler (P-AXIS-00362) 2: