Encoderauflösung über Vorschubkonstante Nenner ( P-AXIS-00363)
P-AXIS-00363 | Encoderauflösung über Vorschubkonstante (Nenner) | |
Beschreibung | Durch Parameter P-AXIS-00362 sowie durch Parameter P-AXIS-00363 wird eine alternative Methode zur Parametrierung der Lageauflösung aktiviert. Sobald entweder der Parameter P-AXIS-00362 oder P-AXIS-00363 mit Werten ungleich 1 (Standardinitialisierung) belegt werden, wird die Lageauflösung über die Vorschubkonstante bestimmt. f: Vorschubkonstante (0.1µm / Umdrehung)
| |
Parameter | antr.feed_const_denom | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ feed_const_denom ≤ MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: U | R,S: U |
Standardwert | 1 | |
Antriebstypen | --- | |
Anmerkungen | Bei der Verwendung von P-AXIS-00362 /P-AXIS-000363 müssen die Parameter P-AXIS-00233 und P-AXIS-00234 auf 1 gestellt werden. Anwendungsmöglichkeiten siehe Einstellungen der Positionsskalierung
Die Lageauflösung-wird nach der folgenden Formel berechnet:
Mit: R: Resultierende Auflösung (Inkremente / 0.1µm). rMotor: Geberinkremente pro Motorumdrehung (P-AXIS-00092) iGetriebe: Getriebeübersetzung (Umdrehungen Getriebeeingang / Umdrehungen Getriebeausgang (P-AXIS-00511/P-AXIS-00512)). f: Vorschubkonstante (0.1µm / Umdrehung) (P-AXIS-00362/P-AXIS-00363)
| |