Getriebeübersetzung Nenner (P-AXIS-00512)

P-AXIS-00512

Getriebeübersetzung Nenner

Beschreibung

In der Standardeinstellung wird die Wegauflösung einer Achse durch Angabe der Achsparameter P-AXIS-00233 und P-AXIS-00234 angegeben, wobei hier ein eventuell vorhandenes Getriebe mit zu berücksichtigen ist (lastseitige Skalierung).

Bei Verwendung der Parameter P-AXIS-00511/ P-AXIS-00512 sowie P-AXIS-00092, P-AXIS-00362/ P-AXIS-00363 kann die Auflösung der Achse bezogen auf die Motorseite angegeben werden.

Die resultierende Auflösung (R) bezogen auf den Getriebeausgang (Lastseite) wird dabei automatisch nach folgender Formel berechnet:

Getriebeübersetzung Nenner (P-AXIS-00512) 1:

Parameter

getriebe[i].gear_fact_denom

Datentyp

UNS32

Datenbereich

1 ... MAX (UNS32)

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R,S: ----

Standardwert

1

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Der Wert Null ist für P-AXIS-00512 nicht zulässig. Wird dieser Wert gesetzt, wird die Fehlermeldung P-ERR-110579 ausgegeben.

Anwendungsmöglichkeiten siehe Einstellungen der Positionsskalierung