Faktor zur Umrechnung der Lagegeberwerte (P-AXIS-00065)
P-AXIS-00065 | Faktor zur Umrechnung der Lagegeberwerte (PROFIDRIVE) | |
Beschreibung | Dieser Parameter dient zur Umrechnung der auf dem Bus übertragenen Lagegeberwerte in das intern im NC-Kern verwendete Format. Er ist definiert als Zweierpotenz, durch den der Lagegeberwert dividiert wird. Beispiel: Feinaufloesung = 4: Lagegeberwert wird durch 24 = 16 dividiert. Siehe auch Profidrive-Dokumentation Parameter P1042 … P1045. | |
Parameter | antr.profibus.feinaufloesung | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 = feinaufloesung = 24 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 11 | |
Antriebstypen | Profidrive | |
Anmerkungen |
| |