Funktionen für die Bewegungsprogrammierung (Konform zu PLC OPEN)

Die nachfolgend beschriebenen MC-Funktionsbausteine unterscheiden sich von den KRC-Funktionsbausteinen darin, dass sie der Norm PLC OPEN entsprechen oder näher kommen.

Funktionen für die Bewegungsprogrammierung (Konform zu PLC OPEN) 1:

Mit dem Active-Ausgang ist Überschleifen nicht möglich, da die nächste Bewegungsanweisung erst gesendet wird, wenn die vorherige ausgeführt wird. Überschleifen ist nur möglich, wenn der ComAcpt-Ausgang des vorherigen Funktionsbausteins mit dem Execute-Eingang des folgenden Bausteins verbunden wird.

Funktionen für die Bewegungsprogrammierung (Konform zu PLC OPEN) 2:

Informationen zu den häufig verwendeten Signalen in den MC-Funktionsbausteinen siehe (>>> Häufig verwendete Ein-/Ausgangsignale in den MC-Funktionsbausteinen).