Anfahren einer relativen kartesischen Position mit einer Linearbewegung
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein MC_MoveLinearRelative wird eine Linearbewegung zu einer relativen kartesischen Zielposition ausgeführt. Der Parameter Position enthält die Strecke von der aktuellen Position zur Zielposition.
![]() | Diese Anweisung bezieht sich immer auf die aktuelle Roboterposition. Wenn die Bewegung abgebrochen wurde und wieder ausgeführt wird, fährt der Roboter von der Abbruch-Position aus noch einmal die komplette Strecke. |
Eingänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
AxisGroupIdx |
INT |
Index der Achsgruppe
|
|
Execute |
BOOL |
Startet/puffert die Bewegung bei steigender Flanke des Signals. |
|
Position |
E6POS |
Abstand zwischen Zielposition und aktueller Position. Die Zielposition basiert auf der aktuellen Position. (>>> E6POS) Die Datenstruktur E6POS enthält alle Komponenten der Endposition (= Position des TCP relativ zum Ursprung des ausgewählten Koordinatensystems). |
|
Geschwindigkeit |
REAL |
Geschwindigkeit der Bahnbewegung
Der Maximalwert hängt vom Robotertyp ab und bezieht sich auf den Wert von DEF_VEL_CP im Robotersystem. Standard: 0 m/s (= Geschwindigkeit nicht verändert) |
|
Acceleration |
REAL |
Beschleunigung der Bahnbewegung
Der Maximalwert hängt vom Robotertyp ab und bezieht sich auf den Wert von DEF_ACC_CP im Robotersystem. Standard: 0 m/s2 (= Beschleunigung nicht verändert) |
|
CoordinateSystem |
COORDSYS |
Koordinatensystem, auf das sich die kartesischen Koordinaten der Endposition beziehen (>>> COORDSYS) |
|
OriType |
INT |
Orientierungssteuerung des TCP
(>>> OriType) |
|
Approximate |
APO |
Näherungsparameter (>>> APO) |
|
QueueMode |
INT |
Betriebsart, in der die Anweisung ausgeführt wird
(>>> QueueMode) |
Ausgänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
ComAcpt |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde vollständig übertragen und von der Robotersteuerung bestätigt. |
|
ComBusy |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde übertragen und von der Robotersteuerung bestätigt, ist jedoch noch nicht vollständig ausgeführt. |
|
Busy |
BOOL |
TRUE = Funktionsbaustein wurde noch nicht vollständig ausgeführt |
|
Active |
BOOL |
TRUE = Bewegung wird aktuell ausgeführt |
|
Done |
BOOL |
TRUE = Bewegung ist beendet |
|
CommandAborted |
BOOL |
TRUE = Anweisung/Bewegung wurde abgebrochen |
|
Error |
BOOL |
TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
|
ErrorID |
DINT |
Fehlernummer |