Absolute kartesische Position linear anfahren
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein MC_MoveLinearAbsolute wird eine Linearbewegung zu einer kartesischen Zielposition ausgeführt. Die Koordinaten der Zielposition sind absolut.
Eingänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
AxisGroupIdx |
INT |
Index der Achsgruppe
|
|
Execute |
BOOL |
Startet/Puffert die Bewegung mit einer steigenden Flanke des Signals. |
|
Position |
E6POS |
Koordinaten der kartesischen Zielposition (>>> E6POS) Die Datenstruktur E6POS enthält alle Komponenten der Zielposition (= Position des TCP bezogen auf den Ursprung des BASE-Koordinatensystems). |
|
Velocity |
REAL |
Geschwindigkeit für die Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_VEL_CP des Robotersystems. Default: 0 m/s (= Geschwindigkeit wird nicht verändert) |
|
Acceleration |
REAL |
Beschleunigung für die Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_ACC_CP des Robotersystems. Default: 0 m/s2 (= Beschleunigung wird nicht verändert) |
|
CoordinateSystem |
COORDSYS |
Koordinatensystem, auf das sich die kartesischen Koordinaten der Zielposition beziehen (>>> COORDSYS) Hinweis: Bei einer Linearbewegung beziehen sich die kartesischen Koordinaten immer auf das BASE-Koordinatensystem. |
|
OriType |
INT |
Orientierungsführung des TCP
(>>> OriType) |
|
Approximate |
APO |
Überschleifparameter (>>> APO) |
|
QueueMode |
INT |
Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> QueueMode) |
Ausgänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
ComAcpt |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde vollständig übertragen und von der Robotersteuerung bestätigt. |
|
ComBusy |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde übertragen und von der Robotersteuerung bestätigt, ist jedoch noch nicht vollständig ausgeführt. |
|
Busy |
BOOL |
TRUE = Funktionsbaustein wurde noch nicht vollständig ausgeführt |
|
Active |
BOOL |
TRUE = Bewegung wird aktuell ausgeführt |
|
Done |
BOOL |
TRUE = Bewegung ist beendet |
|
CommandAborted |
BOOL |
TRUE = Anweisung/Bewegung wurde abgebrochen |
|
Error |
BOOL |
TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
|
ErrorID |
DINT |
Fehlernummer |