Absolute kartesische Position schnellstmöglich anfahren
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein MC_MoveDirectAbsolute wird eine Punkt-zu-Punkt-Bewegung zu einer kartesischen Zielposition ausgeführt. Die Koordinaten der Zielposition sind absolut.
Hierbei bewegt sich der Roboter schnellstmöglich zur Zielposition. Die schnellste Bahn ist in der Regel nicht die kürzeste Bahn und somit keine Gerade. Auf dem Robotersystem entspricht dies einer PTP-Bewegung.
Eingänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
AxisGroupIdx |
INT |
Index der Achsgruppe
|
|
Execute |
BOOL |
Startet/Puffert die Bewegung mit einer steigenden Flanke des Signals. |
|
Position |
E6POS |
Koordinaten der kartesischen Zielposition (>>> E6POS) Die Datenstruktur E6POS enthält alle Komponenten der Zielposition (= Position des TCP bezogen auf den Ursprung des BASE-Koordinatensystems). Hinweis: Wird für Status und Turn der Wert -1 übergeben, so wird die Zielposition auf dem kürzesten Weg angefahren. |
|
Velocity |
REAL |
Geschwindigkeit für die Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_VEL_CP des Robotersystems. Default: 0 % |
|
Acceleration |
REAL |
Beschleunigung für die Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_ACC_CP des Robotersystems. Default: 0 % (= Geschwindigkeit wird nicht verändert) |
|
CoordinateSystem |
COORDSYS |
Koordinatensystem, auf das sich die kartesischen Koordinaten der Zielposition beziehen (>>> COORDSYS) Hinweis: Bei einer Punkt-zu-Punkt-Bewegung beziehen sich die kartesischen Koordinaten immer auf das BASE-Koordinatensystem. |
|
Approximate |
APO |
Überschleifparameter (>>> APO) |
|
QueueMode |
INT |
Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> QueueMode) |
Ausgänge
|
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
ComAcpt |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde vollständig übertragen und von der Robotersteuerung bestätigt. |
|
ComBusy |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde übertragen und von der Robotersteuerung bestätigt, ist jedoch noch nicht vollständig ausgeführt. |
|
Busy |
BOOL |
TRUE = Funktionsbaustein wurde noch nicht vollständig ausgeführt |
|
Active |
BOOL |
TRUE = Bewegung wird aktuell ausgeführt |
|
Done |
BOOL |
TRUE = Bewegung ist beendet |
|
CommandAborted |
BOOL |
TRUE = Anweisung/Bewegung wurde abgebrochen |
|
Error |
BOOL |
TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
|
ErrorID |
DINT |
Fehlernummer |