Relative kartesische Position schnellstmöglich anfahren
Beschreibung
Mit dem Funktionsbaustein MC_MoveDirectRelative wird eine Punkt-zu-Punkt-Bewegung zu einer relativen kartesischen Zielposition ausgeführt. Der Parameter Position enthält die Strecke von der aktuellen Position zur Zielposition. Auf dem Robotersystem entspricht dies einer PTP_REL-Bewegung.
![]() | Diese Anweisung bezieht sich immer auf die aktuelle Roboterposition. Wenn die Bewegung abgebrochen wurde und wieder ausgeführt wird, fährt der Roboter von der Abbruch-Position aus noch einmal die komplette Strecke. |
Eingänge
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
AxisGroupIdx |
INT |
Index der Achsgruppe
|
Execute |
BOOL |
Startet/Puffert die Bewegung bei einer steigenden Flanke des Signals. |
Position |
E6POS |
Abstand zwischen Zielposition und aktueller Position. Die Zielposition basiert auf der aktuellen Position. (>>> E6POS) Die Datenstruktur E6POS enthält alle Komponenten der Zielposition (= Position des TCP bezogen auf den Ursprung des ausgewählten Koordinatensystems). Hinweis: Wird für Status und Turn der Wert -1 übergeben, so wird die Zielposition auf dem kürzesten Weg angefahren. |
Velocity |
REAL |
Geschwindigkeit für die Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_VEL_CP des Robotersystems. Standard: 0% (= Geschwindigkeit nicht verändert) |
Acceleration |
REAL |
Beschleunigung für die Bahnbewegung
Der Maximalwert ist abhängig vom Robotertyp und bezieht sich auf den Wert von DEF_ACC_CP des Robotersystems. Standard: 0% (= Beschleunigung nicht verändert) |
CoordinateSystem |
COORDSYS |
Koordinatensystem, auf das sich die kartesischen Koordinaten der Zielposition beziehen (>>> COORDSYS) |
Approximate |
APO |
Überschleifparameter (>>> APO) |
QueueMode |
INT |
Modus, in dem die Anweisung ausgeführt wird
(>>> QueueMode) |
Ausgänge
Parameter |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
ComAcpt |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde vollständig übertragen und von der Robotersteuerung bestätigt. |
ComBusy |
BOOL |
TRUE = Anweisung wurde übertragen und von der Robotersteuerung bestätigt, ist jedoch noch nicht vollständig ausgeführt. |
Busy |
BOOL |
TRUE = Funktionsbaustein wurde noch nicht vollständig ausgeführt |
Active |
BOOL |
TRUE = Bewegung wird aktuell ausgeführt |
Done |
BOOL |
TRUE = Bewegung ist beendet |
CommandAborted |
BOOL |
TRUE = Anweisung/Bewegung wurde abgebrochen |
Error |
BOOL |
TRUE = Fehler im Funktionsbaustein |
ErrorID |
DINT |
Fehlernummer |