Funktionsbausteine zur Kompatibilität mit bestehenden Programmen
![]() | Funktionsbausteine zur Kompatibilität Die unten aufgeführten Funktionsbausteine existieren zur Kompatibilität mit bestehenden Projekten. Für neue Projekte wird empfohlen, diese Bausteine nicht zu verwenden und stattdessen die äquivalenten Funktionsbausteine zu benutzen, siehe Übersicht der Bibliothek Tc2_NCI. |
Funktionsbaustein | Beschreibung |
---|---|
Triggert das Restweglöschen in der NC. | |
Triggert den NCI Estop. | |
Liefert die Größe des Look-Aheads für die Flaschenhalserkennung. | |
Liefert den Reaktionsmode für die Flaschenhalserkennung. | |
Liest Informationen über das gerade aktive Segment, vergangene und zukünftige Segmente aus. | |
Triggert die GoAhead Funktion. | |
Ermittelt, ob ein EStop ausgeführt wird bzw. ob ein EStop anliegt. | |
Lädt ein NC-Programm via Programmnamen. | |
Liest Rechenparameter. | |
Liest die Werkzeugbeschreibung aus der NC. | |
Liest die Nullpunktverschiebung aus der NC. | |
Führt einen Reset des Interpreters, bzw. des NC-Kanals aus. | |
Führt einen Reset des Interpreters, bzw. des NC-Kanals aus. | |
Setzt ein schnelles Signal-Bit zurück. | |
Setzt die Größe des Look-Ahead für die Flaschenhalserkennung. | |
Setzt den Reaktionsmode bei eingeschalteter Flaschenhalserkennung. | |
Setzt optional den Suchpfad für Unterprogramme. | |
Setzt alle Toolparameter (inkl. Nummer und Type) auf Null. | |
Setzt alle Nullpunkte auf Null. | |
Startet bzw. Stoppt den Interpreter (NC-Kanal). | |
Ermöglicht die Weiterbearbeitung des Teileprogramms nach einem NCI Estop. | |
Schreibt Rechenparameter. | |
Schreibt die Werkzeugbeschreibung in die NC. | |
Schreibt die Nullpunktverschiebung in die NC. |
- ItpDelDtg
- ItpEStop
- ItpGetBottleNeckLookAhead
- ItpGetBottleNeckMode
- ItpGetGeoInfoAndHParam
- ItpGoAhead
- ItpIsEStop
- ItpLoadProg
- ItpReadRParams
- ItpReadToolDesc
- ItpReadZeroShift
- ItpReset
- ItpResetEx
- ItpResetFastMFunc
- ItpSetBottleNeckLookAhead
- ItpSetBottleNeckMode
- ItpSetSubroutinePath
- ItpSetToolDescNull
- ItpSetZeroShiftNull
- ItpStartStop
- ItpStepOnAfterEStop
- ItpWriteRParams
- ItpWriteToolDesc
- ItpWriteZeroShift