Funktionsumfang: Light vs. Full
Ohne die Engineering-Lizenz für TE1200 können Sie die lizenzfreie Variante des Static Analysis (Static Analysis Light) nutzen, welche einige Einschränkungen beinhaltet (siehe Tabelle unten). Anhand der kostenfreien Light-Variante können Sie sich – auf Basis eines stark reduzierten Funktionsumfangs – beispielsweise mit dem prinzipiellen Handling des Produkts vertraut machen.
Static Analysis Light vs. Static Analysis Full
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über den unterschiedlichen Funktionsumfang der lizenzfreien und der lizenzpflichtigen Variante vom Static Analysis.
Funktionsaspekt | Static Analysis Light | Static Analysis Full |
Lizenz erforderlich | Nein, kostenfrei nutzbar | Ja, TE1200-Lizenz erforderlich |
(Regel-) Konfiguration speichern/exportieren und laden/importieren | Nicht möglich, gekoppelt an SPS-Projekteigenschaften | Möglich (mit Hilfe der Schaltflächen Laden/Speichern in den Einstellungen) |
Kopplung der Ausführung an den Übersetzungsprozess | Ja, nicht konfigurierbar | Konfigurierbar (mit Hilfe der Option Statische Analyse automatisch durchführen in den Einstellungen; Manuelle Ausführung mit Hilfe des Befehls Befehl 'Statische Analyse durchführen') |
Überprüfung von nicht genutzten Objekten (z.B. innerhalb eines Bibliotheksprojekts) | Nicht möglich | Möglich (mit Hilfe des Befehls Befehl 'Statische Analyse durchführen [Überprüfe alle Objekte]') |
Maximale Anzahl an berichteten Fehlern | 500 (nicht konfigurierbar) (Weiterführende Informationen zu der Bedeutung von 500 als maximale Fehleranzahl finden Sie in den Einstellungen) | Konfigurierbar (mit Hilfe der Einstellung Maximale Anzahl an Fehlern in den Einstellungen) |
Maximale Anzahl an berichteten Warnungen | Ausgabe von Warnungen nicht möglich (siehe folgende Zeile) | Konfigurierbar (mit Hilfe der Einstellung Maximale Anzahl an Warnungen in den Einstellungen) |
|
| |
7 Kodierregeln
| Mehr als 100 Kodierregeln | |
Nicht verfügbar | Verfügbar | |
Nicht verfügbar | Verfügbar | |
Nicht verfügbar | Verfügbar | |
Nicht verfügbar | Verfügbar | |
Pragmas und Attribute zur temporären Deaktivierung von Regeln | Ja, im Light-Umfang verfügbar:
| Ja, im Full-Umfang verfügbar:
|