Regeln

In der Registerkarte Regeln können Sie die Regeln konfigurieren, die bei der Durchführung der Statischen Analyse berücksichtigt werden. Die Regeln werden in den Projekteigenschaften als Baumstruktur angezeigt. Teilweise sind einige Regeln unterhalb von organisatorischen Knoten angeordnet.

Mithilfe der Regeln werden Sie auf möglicherweise unbeabsichtigte und fehlerhafte Implementierungen hingewiesen, sodass Sie diese Programmstellen frühzeitig optimieren können.

 

Für die Regeln stehen bis zu drei Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:

1. Konfiguration der Regelaktivität

Sie können die einzelnen Regeln über das Kontrollkästchen der jeweiligen Zeile aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen eines Unterknotens auswählen, wirkt sich dies auf alle Einträge unterhalb dieses Knotens aus. Wenn Sie das Kontrollkästchen des obersten Regeln-Knotens auswählen, wirkt sich dies auf alle Einträge der Liste aus. Die Einträge unterhalb eines Knotens werden durch Mausklick auf das Minus- bzw. Pluszeichen vor dem Knotentitel zu- bzw. aufgeklappt.

Die Nummer in Klammern hinter jeder Regel, zum Beispiel "Unerreichbarer Code (1)", ist die Regelnummer, die bei einer Nichteinhaltung der Regel ausgegeben wird, z.B. "SA0001".

Es gibt die drei folgenden Einstellungen, zwischen denen Sie durch wiederholtes Klicken auf das Kontrollkästchen wechseln können:

2. Konfiguration des Precompile-Verhaltens

Die meisten Regeln vom Static Analysis können bereits während der Vorkompilierung (Precompile) geprüft werden. Ob Sie das Ergebnis dieser Überprüfung als Precompile-Nachricht in der Fehlerliste ausgegeben bekommen möchten, können Sie über die folgenden Optionen konfigurieren.

Durch die beiden genannten Optionen können Sie somit zum einen konfigurieren, ob Sie überhaupt Precompile-Meldungen ausgegeben bekommen möchten. Wenn ja, können Sie zum anderen detailliert einstellen, für welche Regeln dies gelten soll.

Folglich werden für eine bestimmte Regel nur dann Precompile-Meldungen ausgegeben, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

3. Konfiguration von Regel-Parametern/-Limits

Einige Regeln sind parametrierbar, sodass beispielsweise Grenzen individuell eingestellt werden können. Die Parameter, die bei der jeweiligen Prüfung berücksichtigt werden sollen, können Sie konfigurieren, indem Sie innerhalb der Regelkonfiguration auf die Zeile der entsprechenden Regel doppelklicken (SPS-Projekteigenschaften > Kategorie "Static Analysis" > Registerkarte "Regeln"). In dem aufgehenden Dialog können Sie die Regelparameter einstellen. Die aktuell konfigurierten Parameter werden in der "Limits"-Spalte der Regelkonfiguration angezeigt.

Eine Übersicht der parametrierbaren Regeln finden Sie auf der folgenden Seite: Übersicht und Beschreibung (Regeln)

 

Weitere Informationen:

Beispielausgabe

Die Variable bSample ist deklariert und wird nicht verwendet. Die Regel SA0033 ist als Fehler konfiguriert. Bei Durchführung der Statischen Analyse wird somit der folgende Fehler in der Fehlerliste ausgegeben:

"SA0033: Nicht verwendet: Variable 'bSample'"

Temporäre Deaktivierung von Regeln

Regeln, die hier im Dialog aktiviert sind, können über ein Pragma im Projekt temporär abgeschaltet werden. Weiterführende Informationen hierzu finden Sie unter Pragmas und Attribute.

 

Übersicht und Beschreibung der Regeln

Eine Übersicht der Regeln sowie eine detaillierte Beschreibung der Regeln finden Sie unter Übersicht und Beschreibung (Regeln).