Unzulässige Symbole

In der Registerkarte Unzulässige Symbole können Sie die Schlüsselwörter, Symbole und Bezeichner festlegen, die im Code des Projekts nicht verwendet werden dürfen. Die Unzulässigen Symbole werden bei der Durchführung der Statischen Analyse überprüft, falls die Regel SA0181: Unzulässige Symbole als Fehler oder Warnung konfiguriert ist.

Unzulässige Symbole 1:

Konfiguration der unzulässigen Symbole

Sie können die unzulässigen Symbole direkt in dem Eingabefeld eingeben oder über die Eingabehilfe auswählen. Wenn die Regel SA0181: Unzulässige Symbole aktiviert ist, wird der Code bei Ausführung der statischen Analyse auf das Vorhandensein dieser Begriffe geprüft. Bei Treffern wird je nach Konfiguration von SA0181 ein Fehler oder eine Warnung in der Fehlerliste ausgegeben.

Beispielausgabe

XOR ist als unzulässiges Symbol definiert und wird dennoch im Code verwendet. SA0181 ist als Fehler konfiguriert. Bei Durchführung der Statischen Analyse wird somit der folgende Fehler in der Fehlerliste ausgegeben:

"SA0181: Unzulässiges Symbol 'XOR'"