FB_DALIV2EnableDeviceType

FB_DALIV2EnableDeviceType 1:

Dieser Befehl muss jedes Mal vor einem anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehl gesendet werden. Hierdurch reagieren nur die Vorschaltgeräte, die auch zu dem entsprechenden Gerätetyp (DEVICE TYPE) gehören. Für den Gerätetyp 0 braucht der Befehl nicht angewendet werden. Folgende Gerätetypen sind laut Norm IEC 62386 definiert:

Wert

Beschreibung

0

Standardgerät

1

Gerät für Notbeleuchtung

2

Gerät für Entladungslampen

3

Gerät für Niedervolt-Halogenlampen

4

Gerät zum Dimmen von Glühlampen

5

Gerät zur Umwandlung von digitalen Signalen in Gleichspannungssignale

6

Gerät für Licht emittierende Dioden (LED)

7

Gerät für Schaltfunktionen

8

Gerät zur Farb-/Farbtemperatursteuerung

9

Sequenzer

FB_DALIV2EnableDeviceType 2: Eingänge

VAR_INPUT
  bStart            : BOOL;
  eCommandPriority  : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
  nDeviceType       : BYTE;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bStart

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.

eCommandPriority

E_DALIV2CommandPriority

Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.

nDeviceType

BYTE

Kennung für den Gerätetyp (siehe Tabelle oben).

FB_DALIV2EnableDeviceType 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
  stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stCommandBuffer

ST_DALIV2CommandBuffer

Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821).

FB_DALIV2EnableDeviceType 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy    : BOOL;
  bError   : BOOL;
  nErrorId : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.

bError

BOOL

Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

nErrorId

UDINT

Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4020.14

Tc2_DALI ab v3.4.3.0