Part 202 (Notbeleuchtung)
Im Folgenden werden die Funktionsbausteine und Variablen für Notlichtversorgungsgeräte mit DALI-Schnittstelle beschrieben. Alle folgenden Funktionsbausteine rufen „anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle“ auf. Laut DALI-Normung (IEC 62386) liegen diese Befehle im Bereich 224 bis 255. Da es verschiedene anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle gibt, muss mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType festgelegt werden, welche Art von Vorschaltgeräten (Notbeleuchtung, Entladungslampen, ...) auf die Erweiterungsbefehle reagieren sollen. Eine genaue Beschreibung der einzelnen DALI-Kommandos und der Variablen für Notlichtversorgungsgeräte finden sie in der Norm IEC 62386 Part 202. |
|
Name | Beschreibung |
---|---|
Es wird für 15 Minuten verhindert, dass das Vorschaltgerät in den Notbetrieb umschaltet. | |
Die Variable BATTERY CHARGE (Akku Ladezustand) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die Variable DURATION TEST RESULT (Ergebnis vom Betriebsdauertest) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die Variable EMERGENCY LEVEL (Notfallbeleuchtungsstärke) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die Variable EMERGENCY MAX LEVEL (maximale Notfallbeleuchtungsstärke) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die Variable EMERGENCY MIN LEVEL (minimale Notfallbeleuchtungsstärke) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die Variable EMERGENCY MODE (Modus der Notbetrieb) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die Variable EMERGENCY STATUS (Zustand Notbetrieb) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die Variable FAILURE STATUS (Fehlerzustände) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die Variable FEATURES (Leistungsmerkmale) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die Variable LAMP EMERGENCY TIME (Notbetriebszeit der Lampe) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die Variable LAMP TOTAL OPERATION TIME (gesamte Betriebszeit) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Die Variable RATED DURATION (Nennbetriebsdauer) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Je nach Inhalt des DTR (Data Transfer Register) werden die Variablen FUNCTION TEST DELAY TIME, DURATION TEST DELAY TIME, FUNCTION TEST INTERVAL, DURATION TEST INTERVAL, TEST EXECUTION TIMEOUT oder PROLONG TIME aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. | |
Das Vorschaltgerät wird zurück in den Notbetrieb geschaltet (wenn die Netzspannung fehlt). | |
Das Flag 'Betriebsdauertest abgeschlossen und Ergebnis ist gültig' wird zurückgesetzt. | |
Das Flag 'Funktionstest abgeschlossen und Ergebnis ist gültig' wird zurückgesetzt. | |
Die Variablen LAMP EMERGENCY TIME und LAMP TOTAL OPERATION TIME werden zurückgesetzt. | |
Schaltet die Lampe aus, wenn der Notbetrieb aktiv ist. | |
Der Betriebsdauertest wird gestartet. | |
Der Funktionstest wird gestartet. | |
Stoppt jede Art von Funktionstest oder Betriebsdauertest. | |
Schreibt den Wert des DTR (Data Transfer Register) in die Variable DURATION TEST INTERVAL. | |
Schreibt den Wert des DTR (Data Transfer Register) in die Variable EMERGENCY LEVEL. | |
Schreibt den Wert des DTR (Data Transfer Register) in die Variable FUNCTION TEST INTERVAL. | |
Schreibt den Wert des DTR (Data Transfer Register) in die Variable PROLONG TIME. | |
Schreibt den Wert des DTR (Data Transfer Register) in das höherwertige Byte der Variablen TEST DELAY TIME. | |
Schreibt den Wert des DTR (Data Transfer Register) in das niederwertige Byte der Variablen TEST DELAY TIME. | |
Schreibt den Wert des DTR (Data Transfer Register) in die Variable TEST EXECUTION TIMEOUT. |
![]() | Diese Befehle gehören zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Notbeleuchtungen. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 1 vorangeht, welcher mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Der Befehl Enable Device Type 1 wird bereits allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Notbeleuchtungen intern automatisch vorangestellt. |
- Variablen
- FB_DALIV2Inhibit
- FB_DALIV2QueryBatteryCharge
- FB_DALIV2QueryDurationTestResult
- FB_DALIV2QueryEmergencyLevel
- FB_DALIV2QueryEmergencyMaxLevel
- FB_DALIV2QueryEmergencyMinLevel
- FB_DALIV2QueryEmergencyMode
- FB_DALIV2QueryEmergencyStatus
- FB_DALIV2QueryFailureStatus
- FB_DALIV2QueryFeatures
- FB_DALIV2QueryLampEmergencyTime
- FB_DALIV2QueryLampTotalOperationTime
- FB_DALIV2QueryRatedDuration
- FB_DALIV2QueryTestTiming
- FB_DALIV2ReLightResetInhibit
- FB_DALIV2ResetDurationTestDoneFlag
- FB_DALIV2ResetFunctionTestDoneFlag
- FB_DALIV2ResetLampTime
- FB_DALIV2Rest
- FB_DALIV2StartDurationTest
- FB_DALIV2StartFunctionTest
- FB_DALIV2StopTest
- FB_DALIV2StoreDTRAsDurationTestInterval
- FB_DALIV2StoreDTRAsEmergencyLevel
- FB_DALIV2StoreDTRAsFunctionTestInterval
- FB_DALIV2StoreDTRAsProlongTime
- FB_DALIV2StoreDTRAsTestDelayTimeHighByte
- FB_DALIV2StoreDTRAsTestDelayTimeLowByte
- FB_DALIV2StoreDTRAsTestExecutionTimeout