FB_DALIV2QueryLampEmergencyTime
Die Variable LAMP EMERGENCY TIME (Notbetriebszeit der Lampe) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen. Die Einheit beträgt 1 Stunde pro Schritt. Ein Wert von 255 bedeutet den maximalen Wert von 254 Stunden oder länger. Die Variable wird immer am Anfang des 1-Stunden-Intervalls erhöht. Wird der maximale Wert von 255 erreicht, so wird dieser nicht weiter erhöht. Durch den Befehl FB_DALIV2ResetLampTime wird die Variable wieder zurückgesetzt.
![]() | Dieser Befehl gehört zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Notbeleuchtungen. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 1 vorangeht, welcher mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Der Befehl Enable Device Type 1 wird bereits allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Notbeleuchtungen intern automatisch vorangestellt. |
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nLampEmergencyTime : BYTE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes). |
nLampEmergencyTime | BYTE | Notbetriebszeit der Lampe vom Vorschaltgerät |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |