Part 209 (Farb-/Farbtemperatursteuerung)

Im Folgenden werden die Funktionsbausteine und Variablen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle beschrieben. Alle folgenden Funktionsbausteine rufen „anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle“ auf. Laut DALI-Normung (IEC 62386) liegen diese Befehle im Bereich 224 bis 255. Da es verschiedene anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle gibt, muss mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType festgelegt werden, welche Art von Vorschaltgeräten (Notbeleuchtung, Entladungslampen, ...) auf die Erweiterungsbefehle reagieren sollen. Eine genaue Beschreibung der einzelnen DALI-Kommandos und der Variablen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle finden Sie in der Norm IEC 62386 Part 209.

Part 209 (Farb-/Farbtemperatursteuerung) 1:

Funktionsbausteine

Name

Beschreibung

FB_DALIV2Activate

Startet eine neue Überblendung. Eine laufende Überblendung wird zuvor beendet.

FB_DALIV2AssignColourToLinkedChannel

Verknüpfte Ausgangskanäle werden der festgelegten Farbe zugeordnet.

FB_DALIV2ColourTemperatureTcStepCooler

Der Wert COLOUR TEMPERATURE Tc wird um 1 Mirek verringert.

FB_DALIV2ColourTemperatureTcStepWarmer

Der Wert COLOUR TEMPERATURE Tc wird um 1 Mirek erhöht.

FB_DALIV2CopyReportToTemporary

Die Meldung Farbeinstellungen wird zu den temporären Farbeinstellungen kopiert.

FB_DALIV2QueryAssignedColour

Liest die zugewiesene Farbe des vorgegebenen Ausgangskanals aus.

FB_DALIV2QueryColourStatus

Die Variable COLOUR STATUS wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen.

FB_DALIV2QueryColourTypeFeatures

Die vom Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen werden ausgelesen.

FB_DALIV2QueryColourValue

Der vorgegebene Farbwert wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen.

FB_DALIV2QueryGearFeaturesStatus

Die Variable GEAR FEATURES/STATUS wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen.

FB_DALIV2QueryRGBWAFControl

Die Variable RGBWAF CONTROL wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen.

FB_DALIV2SetTemporaryColourTemperatureTc

Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY COLOUR TEMPERATURE Tc des Vorschaltgerätes.

FB_DALIV2SetTemporaryPrimaryNDimlevel

Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY PRIMARY N DIMLEVEL des Vorschaltgerätes.

FB_DALIV2SetTemporaryRGBDimlevel

Speichert die Werte in die Variablen TEMPORARY RED DIMLEVEL, TEMPORARY GREEN DIMLEVEL und TEMPORARY BLUE DIMLEVEL des Vorschaltgerätes.

FB_DALIV2SetTemporaryRGBWAFControl

Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY RGBWAF CONTROL des Vorschaltgerätes.

FB_DALIV2SetTemporaryWAFDimlevel

Speichert die Werte in die Variablen TEMPORARY WHITE DIMLEVEL, TEMPORARY AMBER DIMLEVEL und TEMPORARY FREECOLOUR DIMLEVEL des Vorschaltgerätes.

FB_DALIV2SetTemporaryXCoordinate

Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY x-COORDINATE des Vorschaltgerätes.

FB_DALIV2SetTemporaryYCoordinate

Speichert den Wert in die Variable TEMPORARY y-COORDINATE des Vorschaltgerätes.

FB_DALIV2StartAutoCalibration

Das Kalibrierungsverfahren wird gestartet um die x-Koordinate, die y-Koordinate und den TY-Wert aller unterstützen Primärfarben zu messen.

FB_DALIV2StoreColourTemperatureTcLimit

Speichert den Wert in die Variable COLOUR TEMPERATURE Tc COOLEST, COLOUR TEMPERATURE Tc WARMEST, COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL COOLEST oder COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL WARMEST des Vorschaltgerätes.

FB_DALIV2StoreGearFeaturesStatus

Speichert den Wert in die Variable GEAR FEATURES/STATUS des Vorschaltgerätes.

FB_DALIV2StoreTYPrimaryN

Speichert den Wert in die Variable TY PRIMARY N des Vorschaltgerätes.

FB_DALIV2StoreXyCoordinatePrimaryN

Kopiert den Wert aus den Variablen TEMPORARY x-COORDINATE und TEMPORARY y-COORDINATE in die Variablen x-COORDINATE PRIMARY N und y-COORDINATE PRIMARY N.

FB_DALIV2XCoordinateStepDown

Die Variable x-COORDINATE wird um 256 Schritte (256 / 65536) ohne Überblendung reduziert.

FB_DALIV2XCoordinateStepUp

Die Variable x-COORDINATE wird um 256 Schritte (256 / 65536) ohne Überblendung erhöht.

FB_DALIV2YCoordinateStepDown

Die Variable y-COORDINATE wird um 256 Schritte (256 / 65536) ohne Überblendung reduziert.

FB_DALIV2YCoordinateStepUp

Die Variable y-COORDINATE wird um 256 Schritte (256 / 65536) ohne Überblendung erhöht.

Part 209 (Farb-/Farbtemperatursteuerung) 2:

Diese Befehle gehören zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 8 vorangeht, welcher mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Der Befehl Enable Device Type 8 wird bereits allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle intern automatisch vorangestellt.