FB_DALIV2SetTemporaryRGBDimlevel

Speichert die Werte in die Variablen TEMPORARY RED DIMLEVEL, TEMPORARY GREEN DIMLEVEL und TEMPORARY BLUE DIMLEVEL des DALI-Vorschaltgerätes. Die Werte können mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2QueryColourValue ausgelesen werden.
Durch den Funktionsbaustein werden bei allen DALI-Vorschaltgeräten der DALI-Linie die DTR (Data Transfer Register), DTR1 und DTR2 verändert.
Der Funktionsbaustein unterstützt die Farbdarstellungen:
- RGBWAF
![]() | Dieser Befehl gehört zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 8 vorangeht, welcher mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Der Befehl Enable Device Type 8 wird bereits allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle intern automatisch vorangestellt. |
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nTemporaryRedDimlevel : BYTE;
nTemporaryGreenDimlevel : BYTE;
nTemporaryBlueDimlevel : BYTE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nTemporaryRedDimlevel | BYTE | Der neue Wert für TEMPORARY RED DIMLEVEL |
nTemporaryGreenDimlevel | BYTE | Der neue Wert für TEMPORARY GREEN DIMLEVEL |
nTemporaryBlueDimlevel | BYTE | Der neue Wert für TEMPORARY BLUE DIMLEVEL |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |