FB_DALIV2StartAutoCalibration

Das Kalibrierungsverfahren wird gestartet um die x-Koordinate, die y-Koordinate und den TY-Wert aller unterstützen Primärfarben zu messen.
Der Befehl startet einen 15-min-Zeitgeber oderstößt ihn erneut an. Bit 2 der Variablen COLOUR STATUS ist 1, während der Zeitgeber aktiv ist (siehe FB_DALIV2QueryColourStatus). Nach Ablauf des Zeitgebers, werden die letzte Farbdarstellung, der letzte Farbwert und das letzte Lampenleistungsniveau direkt wieder gespeichert.
Während der Zeitgeberperiode führt das DALI-Vorschaltgerät ein Kalibrierungsverfahren durch, um die x-Koordinate, die y-Koordinate und den TY-Wert aller unterstützten Primärfarben zu messen. Während des laufenden Kalibrierungsverfahrens reagiert das DALI-Vorschaltgerät auf keinen Befehl, außer TERMINATE, QUERY COLOUR STATUS und START AUTO CALIBRATION. Außerdem wird zu Beginn der Kalibrierung in der Variablen COLOUR STATUS das Bit 3 auf 0 gesetzt. Der Befehl TERMINATE beendet das Verfahren und hält den Zeitgeber an.
Wenn die Kalibrierung erfolgreich war, wird in COLOUR STATUS Bit 3 auf 1 gesetzt und der Zeitgeber angehalten. Wenn die Kalibrierung nicht erfolgreich war, so werden die letzten erfolgreichen Kalibrierungsdaten wiederhergestellt wenn das DALI-Vorschaltgerät hierzu in der Lage ist. Anschließend wird Bit 3 von COLOUR STATUS auf 1 gesetzt. Die Fähigkeit, die letzten erfolgreichen Kalibrierungsdaten wiederherzustellen, ist ein Merkmal des Betriebsgerätes (siehe Befehl QUERY GEAR FEATURES/STATUS).
Aufgrund der Tatsache, dass die Kalibrierung länger als 15 min dauern kann, sollte der Status der automatischen Kalibrierung mit dem Befehl QUERY COLOUR STATUS periodisch überprüfen und der Zeitgeber der Kalibrierung mit dem Befehl START AUTO CALIBRATION neu gestartet werden (wenn notwendig).
Der Funktionsbaustein unterstützt die Farbdarstellungen:
- xy-Koordinaten
- Farbtemperatur Tc
- Primär(farbe) N
- RGBWAF
![]() | Dieser Befehl gehört zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 8 vorangeht, welcher mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Der Befehl Enable Device Type 8 wird bereits allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle intern automatisch vorangestellt. |
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |