FB_DALIV2StoreColourTemperatureTcLimit

Speichert den Wert in die Variable COLOUR TEMPERATURE Tc COOLEST, COLOUR TEMPERATURE Tc WARMEST, COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL COOLEST oder COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL WARMEST des DALI-Vorschaltgerätes. Die Werte können mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2QueryColourValue ausgelesen werden. Der Eingang nSelectLimitValue definiert den Grenzwert der neu gesetzt werden soll:
Wert | Grenzwert | Beschreibung |
|---|---|---|
0 | COLOUR TEMPERATURE Tc COOLEST | niedrigster möglicher Wert, aber immer gleich oder wärmer als der niedrigste mögliche physikalische Wert. |
1 | COLOUR TEMPERATURE Tc WARMEST | höchster möglicher Wert, aber immer gleich oder kälter als der höchste mögliche physikalische Wert. |
2 | COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL COOLEST | niedrigster möglicher physikalischer Wert. |
3 | COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL WARMEST | höchster möglicher physikalischer Wert. |
Für die Umrechnung von oder nach Kelvin stehen die Funktionen KELVIN_TO_MIREK und MIREK_TO_KELVIN zur Verfügung.
Durch den Funktionsbaustein werden bei allen DALI-Vorschaltgeräten der DALI-Linie die DTR (Data Transfer Register), DTR1 und DTR2 verändert.
Der Funktionsbaustein unterstützt die Farbdarstellungen:
- Farbtemperatur Tc
![]() | Dieser Befehl gehört zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 8 vorangeht, welcher mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Der Befehl Enable Device Type 8 wird bereits allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle intern automatisch vorangestellt. |
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nSelectLimitValue : BYTE;
nValue : UINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nSelectLimitValue | BYTE | Gibt den Grenzwert vor, der neu gesetzt werden soll (siehe Tabelle oben). |
nValue | UINT | Der Wert, der in die ausgewählte Variable geschrieben wird. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |